50-MSJ-I 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

50-MSJ-I 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maszynowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Inverted, Standard, 50 ton Udźwig, 32:1 Przełożenie, Standard Threaded End

$12889.94 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 240.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
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
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 32:1
Średnica śruby 114 mm / 4,50 in
Skok gwintu śruby 17 mm / 0,67 in
Średnica śruby 96 mm / 3,78 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 48
Ciężar 293 kg / 645,80 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Seria 4140
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 444 822 N / 100 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0034 N·m / 0,0300 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 340,54 N·m / 3 014,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 3,73 kW / 5,00 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 104 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 26 609 N / 5 982 lbf
Tarowy moment oporowy 11,299 N·m / 100,000 in.-lb.
Wydajność śruby podnoszącej 28%
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 914 mm/min / 36 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: